Verfügbar für M04-M36
Für eine optimale Einstellung des Dämpfungshubs empfiehlt sich der Einsatz einer Anschlaghülse. Dabei kann der Endanschlag und der Dämpfungshub durch Aufschrauben der Hülse auf das Außengewinde des Stoßdämpfers individuell mit Hilfe der zusätzlichen Kontermutter eingestellt werden.
Es empfiehlt sich zunächst die optimale Auslastung des Dämpfers über die Reduktion des Dämpfungshubs einzustellen. Im Anschluss kann der Endanschlag über die Position des Dämpfers in der Anschlusskonstruktion eingestellt werden.
Die Anschlaghülse funktioniert sowohl ohne als auch mit Stahl- und Kunststoffkopf, jedoch nicht in Verbindung mit dem Faltenbalg. Die Anschlaghülse, inklusive der im Lieferumfang enthaltenen zusätzlichen Kontermutter, besteht aus rostfreiem Edelstahl.

Bestell-Nr.GewindeGewichtLABS-frei
PAH04X05-AM41 [g]Ja
PAH05X05-AM51 [g]Ja
PAH06X05-AM62 [g]Ja
PAH08X10-AM88 [g]Ja
PAH10X10-AM1014 [g]Ja
PAH12X10-AM1220 [g]Ja
PAH14X10-AM1433 [g]Ja
PAH14X15-AM1436 [g]Ja
PAH16X10-AM1638 [g]Ja
PAH16X15-AM1642 [g]Ja
PAH20X15-AM2068 [g]Ja
PAH22X15-AM2277 [g]Ja
PAH25X15-AM25140 [g]Ja
PAH27X15-AM27Ja
PAH27X30-AM27170 [g]Ja
PAH33X15-AM33240 [g]Ja
PAH36X15-AM36330 [g]Ja
PAH45X15-AM45Ja
PAH EinführungJa