Verfügbar für M04-M36
Bei jedem Industriestoßdämpfer wird eine Mutter aus rostfreiem Edelstahl mitgeliefert. Beim Einbau in eine Bohrung ohne Gewinde kann eine zusätzliche Mutter zur beidseitigen Befestigung mitbestellt werden.
Bestell-Nr. | Gewinde | Gewicht | LABS-frei | |
---|---|---|---|---|
PVM04X05-A | M4 | 0.5 [g] | Ja | |
PVM05X05-A | M5 | 0.5 [g] | Ja | |
PVM06X05-A | M6 | 1 [g] | Ja | |
PVM08X10-A | M8 | 1 [g] | Ja | |
PVM10X10-A | M10 | 3 [g] | Ja | |
PVM12X10-A | M12 | 4 [g] | Ja | |
PVM14X10-A | M14 | 5 [g] | Ja | |
PVM14X15-A | M14 | 6 [g] | Ja | |
PVM16X10-A | M16 | 6 [g] | Ja | |
PVM16X15-A | M16 | 8 [g] | Ja | |
PVM20X15-A | M20 | 14 [g] | Ja | |
PVM22X15-A | M22 | 18 [g] | Ja | |
PVM25X15-A | M25 | 26 [g] | Ja | |
PVM27X15-A | M27 | Ja | ||
PVM27X30-A | M27 | 31 [g] | Ja | |
PVM33X15-A | M33 | 63 [g] | Ja | |
PVM36X15-A | M36 | 83 [g] | Ja | |
PVM42X15-A | Ja | |||
PVM45X15-A | M45 | Ja | ||
PVM45X20-A | M45 | Ja | ||
PVM64X20-A | Ja | |||
PVM85X20-A | Ja |