E050-10-003

- Produkteigenschaften
Die automatische Einzugseinheit RETRO besteht aus einem Luft-Dämpfer mit integriertem Selbsteinzugsmechanismus. - Das automatische Einzugsystem RETRO ist einzeln oder im Set mit verschiedenen Aktivatoren erhältlich.
- Die Geometrie des automatischen Einzugsystems RETRO leitet sich primär aus seiner Funktion ab. Der Fokus liegt auf optisch funktionalem Design mit möglichst kompakten Abmaßen.
- Das automatische Einzugsystem RETRO zeichnet sich durch seine hohe Belastbarkeit aus. Für abzudämpfende Gewichte von 25 kg pro Einheit.
- Die Stärken des automatischen Einzugsystems liegen in seinen vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, seiner hohen Flexibilität, sowie seiner Kompaktheit.
- Das automatische Einzugsystem RETRO kann, ohne besondere Vorkenntnisse, sowohl horizontal wie vertikal verbaut werden.
Technische Daten
Hub | 50 [mm] |
Bohrungsabstand | 192 [mm] |
Abzubremsende Masse | 25 [kg] |
Freilauf | Ja |
Federkanal integriert | Ja |
Material Kolbenstange | Kunststoff |
Sonstige Charakteristiken | Rasthebel niedrig |
Typ | R2 |
Gehäuselänge | 201 [mm] |
Gehäusebreite | 10.4 [mm] |
Gehäusehöhe | 18.5 [mm] |
Bauart | Systeme |
Dämpfungstyp | Luftreibungsdämpfer |
Eignung | Schiebetürendämpfung |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen