RG10-60

Außengreifer
Serie RG
- Oberflächenschutz durch Gumminoppen
Schützen Sie dauerhaft die Oberfläche Ihres Werkstückes und minimieren Sie dadurch den Ausschuss - Sicherer Halt
Durch den hohen Reibwert wird Ihr Werkstück auch bei hoher Dynamik sicher gehalten - Direktantrieb
Die Ansteuerung mit nur einer Pneumatikleitung reduziert den Montageaufwand und die Störkonturen
Ausstattung/Optionen
- IP67
- Wartungsfrei
Technische Daten
Greifdurchmesser min. | 10 [mm] |
Greifdurchmesser max. | 58 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 1000 [N] |
Schließzeit | 0.1 [s] |
Öffnungszeit | 0.1 [s] |
Betriebsdruck min. | 1 [bar] |
Betriebsdruck max. | 3 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 3 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 33 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.86 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Befestigung und Positionierung
- Antrieb
direkt über Gummimembrane - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung