ST36-B

Nadelgreifer
Serie ST
- Stufenlose Hubeinstellung
Mit einem Einstellring können Sie den Hub individuell und stufenlos an Ihre Anwendung anpassen - Werkstück-Ablassfunktion
Diese Funktion garantiert Ihnen das sichere und schnelle Ablegen des Werkstückes, vermeidet Störungen im Prozessablauf - Abfrage über Magnetfeldsensorik
Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Nadelhub einstellbar max. | 1.5 [mm] |
Nadelanzahl | 20 [Stück] |
Nadeldurchmesser | 0.7 [mm] |
Einfahrzeit / Ausfahrzeit | 0.03 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 1 [cm³] |
Gewicht | 0.21 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- ausfahrende Nadeln
greifen mittels Einstich - Kraftübertragung
über gehärteten Stahlkegel - Nadelabstreifer
hilft beim Abstreifen des Werkstückes - Hubeinstellung
justieren des Nadelhubs - Integrierte Feder
zur Rückstellung - Blasluftanschluss
zum Abstoßen des Werkstückes mit Luft - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich (Größe ST40) - Antrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder mit Federrückstellung - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren