Achsausgleiche
Serie ARP
- Zentrumsstellung verriegelbar
Beim Verfahren Ihres Roboters können Sie den Ausgleich fixieren, so dass keine unkontrollierten Bewegungen des Werkstückes stattfinden - Extrem flach bauend
Diese Bauweise reduziert die Momentenbelastung für Ihren Roboter auf ein Minimum und ermöglicht den Einsatz kleinerer, kostengünstigerer Baugrößen - Variable Ausgleichskräfte und Momente
Passen Sie den Ausgleich an Ihr Handlingsgewicht an, indem Sie je nach gewünschter Steifigkeit das passende Federpaket montieren
Baugröße: AR40P
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung horizontal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR40P | TK 40 | 21.5 [mm] | 2 [mm] |
Baugröße: AR50P
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung horizontal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR50P | TK 50 | 21.5 [mm] | 2 [mm] |
Baugröße: AR63P
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung horizontal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR63P | TK 63 | 24 [mm] | 2 [mm] |
Baugröße: AR80P
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung horizontal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR80P | TK 80 | 24 [mm] | 2 [mm] |
Baugröße: AR100P
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung horizontal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR100P | TK 100 | 26 [mm] | 2 [mm] |
Baugröße: AR125P
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung horizontal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR125P | TK 125 | 28 [mm] | 2 [mm] |
Baugröße: AR160P
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Auslenkung horizontal +/- | |
---|---|---|---|---|
AR160P | TK 160 | 28 [mm] | 2 [mm] |
- Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Verriegelung
3 Verriegelungskolben nitrierter Stahl - Federpaket
ab Baugröße 63, liegt ein zweites, stärkeres bei ab Baugröße 100, können 3 Federn entfernt werden - Verriegelungsantrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder - Führungsbolzen mit Kugelpfanne