Kollisionsschutz
Serie CSR

- Justierbare Auslösempfindlichkeit
Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen - Integrierte Sensorik
Bei Kollision gibt der integrierte Sensor ein Signal an die Steuerung, um einen Nothalt auszulösen. - Mehr sicherheit durch manuelle Rückstellung
Wir verzichten auf eine automatische Rückstellung und stellen sicher, dass der Werker die Maschine und den Grund für den Nothalt begutachtet
Baugröße: CSR50
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Empfohlenes Handlingsgewicht | |
---|---|---|---|---|
CSR50 | TK 50 | 71 [mm] | 6 [kg] |
Baugröße: CSR63
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Empfohlenes Handlingsgewicht | |
---|---|---|---|---|
CSR63 | TK 63 | 78 [mm] | 12 [kg] |
Baugröße: CSR80
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Empfohlenes Handlingsgewicht | |
---|---|---|---|---|
CSR80 | TK 80 | 78.5 [mm] | 35 [kg] |
Baugröße: CSR100
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Empfohlenes Handlingsgewicht | |
---|---|---|---|---|
CSR100 | TK 100 | 97.5 [mm] | 60 [kg] |
Baugröße: CSR125
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Empfohlenes Handlingsgewicht | |
---|---|---|---|---|
CSR125 | TK 125 | 136 [mm] | 100 [kg] |
Baugröße: CSR160
Bestell-Nr. | Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | Bauhöhe | Empfohlenes Handlingsgewicht | |
---|---|---|---|---|
CSR160 | TK 160 | 161 [mm] | 150 [kg] |

- Energiezuführung
- Roboteranschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Antrieb
einfachwirkender Pneumatikzylinder über den Arbeitsdruck einstellbare Ansprechempfindlichkeit mit integrierter Feder - Kraftübertragung
direkt und verlustarm über Kolbenfläche - Druckdifferenzschalter
indirekte Überlasterkennung - Sensorik
ein induktiver Näherungsschalter erzeugt ein Signal, welches zur Überlasterkennung ausgewertet werden kann erzeugt eine automatische Not-Aus Situation der Anlage im Lieferumfang enthaltener induktiver Näher-ungsschalter Ø 8 mm mit Kabelanschluss M8x1 - Anschlussflansch
- Überlasterkennung
in Z-Richtung bis zu 28 mm Hub in horizontaler Richtung bis zu 12.5° auf Verdrehung um die Z-Achse 360°