MFS01-S-KHC-P1-NPN

Magnetfeldsensoren
Serie MFS
- zur Abfrage von Kolbenpositionen bei pneumatischen Zylindern
- hohe Lebensdauer, da berührungslos und verschleißfrei
Technische Daten
Betriebsspannung | 10 ... 30 [V DC] |
Spannungsabfall | ≤2,5 [V] |
Verpolungssicher | Ja |
Kurzschlussfest | Ja |
Umgebungstemperatur | -30 ... +80 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP68 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
Anschlussart | Kabel/Stecker |
Kabellänge | 0.3 [m] |
Zulassung | |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen