FA


Serie F

  • Besonderheiten
    Außengewinde Gefederter Ausgleich Vakuumanschluss Verdrehsicherung möglich
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Anschlussart4
G1M5
G2M5
Maß A4 [mm]
Maß B8 [mm]
Maß C3 [mm]
Maß E7 [mm]
Maß F21 [mm]
Maß H27 [mm]
SW18 [mm]
SW210 [mm]