SGF12SI


Serie SGF

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 6 mm
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Saugkraft theoretisch9 [N]
Volumen0.3 [cm³]
Anschlussart1
Maß D112 [mm]
Maß D210 [mm]
Maß H11 [mm]