SGF8L
Sauger
Serie SGF
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 4 [N] |
Volumen | 0.05 [cm³] |
Anschlussart | 4/6 |
G1 | M4 |
Maß D1 | 8 [mm] |
Maß H | 6 [mm] |
Maß L | 10 [mm] |