SGF8SA

Sauger
Serie SGF

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch4 [N]
Volumen0.05 [cm³]
Anschlussart4/6
G1M4
Maß D18 [mm]
Maß H6 [mm]
Maß L10 [mm]