SM15SA


Serie SM

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 1 mm
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Saugkraft theoretisch14 [N]
Volumen0.4 [cm³]
Anschlussart1
Maß D115 [mm]
Maß D212 [mm]
Maß H12.5 [mm]