SM15TPU

Serie SM
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 1 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 14 [N] |
Volumen | 0.4 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß D1 | 15 [mm] |
Maß D2 | 12 [mm] |
Maß H | 12.5 [mm] |