SM18SA
Sauger
Serie SM
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 1 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 20 [N] |
Volumen | 0.5 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß D1 | 18 [mm] |
Maß D2 | 12 [mm] |
Maß H | 12.5 [mm] |