SM20L

Sauger
Serie SM

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 1 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch25 [N]
Volumen0.6 [cm³]
Anschlussart1
Maß D120 [mm]
Maß D212 [mm]
Maß H12.5 [mm]