SM25NA

Serie SM
- Einsatzgebiete
Flache und leicht gewölbte Flächen - Besonderheiten
Saugdurchmesser ab 1 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 39 [N] |
Volumen | 1.3 [cm³] |
Anschlussart | 3 |
Maß D1 | 25 [mm] |
Maß D2 | 16 [mm] |
Maß H | 16 [mm] |