SM30SI

Sauger
Serie SM

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 1 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch57 [N]
Volumen1.8 [cm³]
Anschlussart3
Maß D130 [mm]
Maß D216 [mm]
Maß H16 [mm]