SM3TPU


Serie SM

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 1 mm
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
Saugkraft theoretisch0,6 [N]
Volumen0.01 [cm³]
Anschlussart4/6
G1M4
Maß D13 [mm]
Maß H6 [mm]
Maß L10 [mm]