SM8NA

Sauger
Serie SM

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 1 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch4 [N]
Volumen0.1 [cm³]
Anschlussart5
Maß D18 [mm]
Maß D210 [mm]
Maß H10 [mm]