IF1-4

Technische Daten
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Maß A | 8 [mm] |
Maß D1 | 7 [mm] |
Maß H | 21 [mm] |
SW | 17 [mm] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen
G1 | G1/4" |
G2 | G1/4" |
Maß A | 8 [mm] |
Maß D1 | 7 [mm] |
Maß H | 21 [mm] |
SW | 17 [mm] |