IF1-8

Technische Daten
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Maß A | 6 [mm] |
Maß D1 | 5 [mm] |
Maß H | 16 [mm] |
SW | 14 [mm] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Maß A | 6 [mm] |
Maß D1 | 5 [mm] |
Maß H | 16 [mm] |
SW | 14 [mm] |