SV14IA

Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Filter
Serie SV

Persönliche Daten
Nachricht
Technische Daten
G1G1/4"
G2G1/4"
Maß A10 [mm]
Maß C11 [mm]
Maß H26 [mm]
SW17 [mm]