SV18AI
Filter
Serie SV
- Besonderheiten
Ausführung mit Innengewinde oben Ansprechverhalten vom Volumenstrom abhängig Schließen der Vakuumleitung bei nicht belegten Sauggreifern Erhalt des Systemvakuums
Technische Daten
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Maß A | 8.5 [mm] |
Maß C | 8 [mm] |
Maß H | 26 [mm] |
SW | 14 [mm] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen