DEV04

Schnellentlüftungsventile
Serie DEV
- Für höhere Kolbengeschwindigkeiten bei Zylindern
- Um eine Schnellentlüftung zu bewirken, muss das Ventil möglichst nah an den Luftanschluss des Zylinders angebaut werden
Technische Daten
Außen-Ø Anschlussschlauch | 4 [mm] |
Betriebsdruck max. | 10 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | -5 ... +50 [°C] |
Gewicht | 0.015 [kg] |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen