GV3-8X13ID

Einschraub-Tülle
Serie GV

  • Zur Montage mit Schlauchschellen
  • Gerade Ausführung
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Technische Daten
AnschlussgewindeG3/8"
Innen-Ø Anschlussschlauch13 [mm]
Länge33.5 [mm]