Vereinzeler
Serie VE

- Mechanische Zwangssteuerung
Garantiert die Prozesssicherheit Ihrer Anwendung, da jeweils nur ein Werkstück separiert und durchgeschleust werden kann - Hier entscheiden Sie selbst!
Abfrage über Magnetfeldsensorik oder induktive Näherungsschalter: Anders als beim Benchmark haben Sie hier die freie Wahl! - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Serienmerkmale
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP40
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor

- Vierkantführung
robust, zur Aufnahme von Kräften und Momenten - Stößel
aus gehärtetem Edelstahl - Aufnahme
Bohrung zur Aufnahme der individuellen Vereinzelerbacke - Verriegelung
integrierte, mechanische Zwangssteuerung - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder - Permanentmagnet
als Signalgeber im Kolbenraum eingebaut - integrierte Abfragenut
Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren