PHE16X10LWDD-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
- Höchste Qualität für extremste Anforderungen und Belastungen
- Hohe Energieaufnahme durch optimale Auslastung in jeder Kolbenposition
- Schwingungsarmes und präzises Abbremsen durch die kontinuierliche Verjüngung der Wendelnut
- Geringer Verschleiß durch hydrostatische Kolbenführung
- Hohe Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit
- Korrosionsschutz durch Einsatz von rostfreiem Stahl
- Individuelle Auslegung für kundenspezifische Lösungen
Technische Daten
Aufprallgeschwindigkeit max. | 5.0 [m/s] |
Aufprallgeschwindigkeit min. | 3.0 [m/s] |
Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 50000 [J/h] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 28 [J] |
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 30 [J] |
Gewicht | 98 [g] |
Gewinde M | M16X1.0 |
Härtegrad | Supersoft |
Hub | 20 [mm] |
Hubvariante | Langhub |
Kopf | ohne Kopf |
Kraft auf Festanschlag max. | 3.5 [kN] |
LABS-frei | Ja |
Material | Edelstahl |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Rückstellkraft max. | 11 [N] |
Rückstellkraft min. | 7 [N] |
Rückstellzeit max. | 0.4 [s] |
Schutz | ohne Schutz |
Serie | High Energy |
Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
Zubehör