PKP12X10-A
Klemmflansch parallel verschraubt
Serie PKP
Verfügbar für M8-M36
Zur vereinfachten Anbindung des Stoßdämpfers an die Konstruktion kann ein Klemmflansch aus vernickeltem Stahl verwendet werden. Der Stoßdämpfer wird im eingeschraubten Zustand mit dem Klemmflansch durch Schrauben in Einschraubrichtung des Stoßdämpfers festgeklemmt und an der Konstruktion befestigt, wodurch die Kontermutter nicht benötigt wird.
Technische Daten
Gewinde | M12 |
Gewicht | 13 [g] |
LABS-frei | Ja |
RoHS-konform | Ja |
REACH-konform | Ja |