SF18NA
Sauger
Serie V-SF
- Einsatzgebiete
Leicht gewölbte, schräge und unebene Flächen - Besonderheiten
Gleicht Höhenunterschiede aus Legt einen Hub beim Ansaugvorgang zurück
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 20 [N] |
Hebekraft | 6 [N] |
Volumen | 1.8 [cm³] |
Anschlussart | 1 |
Maß D1 | 18 [mm] |
Maß D2 | 12 [mm] |
Maß H min. | 11 [mm] |
Maß H max. | 18.7 [mm] |