SGF85

Sauger
Serie SGF

  • Einsatzgebiete
    Flache und leicht gewölbte Flächen
  • Besonderheiten
    Saugdurchmesser ab 6 mm
Technische Daten
Saugkraft theoretisch441 [N]
Volumen30 [cm³]
Anschlussart2
Maß D185 [mm]
Maß D224.5 [mm]
Maß H28 [mm]