LB803ST
![](/fileadmin/_processed_/b/1/csm_SOM_BIL_ART_LB800ST-SCHRAUBEN__SALL__AIN__V1_98f3fdbca7.png)
L-Backe (Paar)
Serie
Technische Daten
Bauart | L-Backe (Paar) |
Gewicht | 0.022 [kg] |
LABS-frei | Ja |
Material | Stahl |
Passend für Baugröße | MGP803 |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Verpackungseinheit | 2 [Stück] |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup%2Fhandhabungstechnik%2Fkatalogzubehoer%2Fall%2Flb800st%2Eprj&varset=%7BSERIE%3DLB803ST%7D&encoding=%25 |