PHK15-4
![](/fileadmin/_processed_/9/1/csm_SOM_BIL_ART_PHK15-4__SALL__AIN__V1_4ee82a3efb.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.033 [kg] |
A | 47 [mm] |
A1 | 17 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 17 [mm] |
B2 | 35 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK15-4},{ARTIKEL=PHK15-4} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen