PHK20-1
![](/fileadmin/_processed_/e/c/csm_SOM_BIL_ART_PHK20-1__SALL__AIN__V1_facff0ab23.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.011 [kg] |
A | 60 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 15 [mm] |
B2 | 45 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 1 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Zimmer Cadenas Deeplink | https://zimmergroup-embedded.partcommunity.com?info=zimmergroup/lineartechnik/klemmungen/klemmungen_a_z/platten/adaptpla_hk.prj&varset={BESTELLNUM=PHK20-1},{ARTIKEL=PHK20-1} |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen