KWH2504BS1
![](/fileadmin/_processed_/8/8/csm_ZIM_BIL_SER_KWH__SALL__AIN__V2_8f8609ae91.png)
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BL | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..EM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..GM | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..AN | Variante anzeigen |
NSK | NH(N1H) | 25 | NAH..BN | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ALZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BLZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..EMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..GMZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..ANZ | Variante anzeigen |
NSK | SH(L1H) | 25 | SAH..BNZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ALZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ELZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...EMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...FLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...GMZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...HLZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...ANZ | Variante anzeigen |
NSK | LH(L1H) | 25 | LAA...BNZ | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 92 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | - |
Gewicht | 1 [kg] |
Aufbau im Schnitt
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_ZIM_SCH_FUN_KWH__SALL__AIN__V3_34ec922045.png)
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden