KWH2510AS1A

Klemmelemente | hydraulisch
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWH..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHS..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHT..SL | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MH | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHS | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHSG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHT | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | MHTG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..B | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHD..M | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHDG | Variante anzeigen |
IKO | LWH(MH) | 25 | LWHY | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 2200 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 116 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Membran
für die Druckbeaufschlagung bis 150 bar - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden