KWH3010BS1A

Klemmelemente | hydraulisch
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 3000 [N] |
Nennbetriebsdruck | 100.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 118.1 |
Betriebsdruck max. | 110.0 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 1.8 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Membran
für die Druckbeaufschlagung bis 150 bar - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden