KWH5510BS3A
Klemmelement
Serie KWH
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - extrem langlebig
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | LRXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXD | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDC | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDG | Variante anzeigen |
IKO | LRX(MX) | 55 | MXDL | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 13700 [N] |
Nennbetriebsdruck | 150.0 [bar] |
Montagerichtung | von vorne |
max. Länge Klemmung | 202 |
Betriebsdruck max. | 160 [bar] |
Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
Abstreifer | ja |
Gewicht | 7.8 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Rückstellfeder
formschlüssig in den Backen integriert - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Membran
für die Druckbeaufschlagung - Abstreifer
kann optional mitbestellt werden