HK4505G

Klemmelement
Serie HK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
    durch Drehen des Klemmhebels
  • wartungsfrei
    bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)45R205A (FNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)45R205B (FLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)45R205C (SNS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)45R205D (SLS)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)45R205E (SNH)Variante anzeigen
Bosch RexrothR205.. / KSE (Kugel)45R205F (SLH)Variante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft1400 [N]
Anzugsmoment15 [Nm]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung44
Abstreifernein
Gewicht1.5 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Klemmhebel aus Kunststoff
    frei justierbar (ausrasten durch anheben)
  3. Klemmbacken
    die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung
  4. Gehäuse