HK0900MW
Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WL | Variante anzeigen |
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WN | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..N | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-W | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WL | Variante anzeigen |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WC | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SELBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SELBWM | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SELBWN | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SELBWZ | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SEWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SSEBW | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SWZB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SWZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | 18(12) | SWZMB | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBSW | 9 | D | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | D | Variante anzeigen |
NB | SEBW | 9 | D-N | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 9 | MSD-LM | Variante anzeigen |
PMI | MSD | 9 | MSD-M | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WN | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WV | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WVM | Variante anzeigen |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WZM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WM | Variante anzeigen |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WN | Variante anzeigen |
NB | SERSW | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SERW | 9 | A | Variante anzeigen |
SBC | SBMW | 9 | SBMW | Variante anzeigen |
IGUS | TS-04 | 15 | TW-04 | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..CS | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 18 | LWLF..N | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 18 | LWLFC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 18 | LWLFC..N | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 18 | LWLFG..B | Variante anzeigen |
IKO | LWLF | 18 | LWLFG..N | Variante anzeigen |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..AL | Variante anzeigen |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..AR | Variante anzeigen |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..TL | Variante anzeigen |
NSK | LE(L1E) | 9 | LAE..TR | Variante anzeigen |
NSK | PE(P1E) | 9 | PAE..TR | Variante anzeigen |
NSK | PE(P1E) | 9 | PAE..UR | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 18 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 18 | MNNL | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R045… (Kugel Miniatur breit) | 9 | R0441 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R045… (Kugel Miniatur breit) | 9 | R0443 | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 9 | MGW..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MGW | 9 | MGW..H | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 100 [N] |
Anzugsmoment | 0.17 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 17 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.031 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse