HK2500M
Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWL | 25 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 25 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 25 | LWLG..B | Variante anzeigen |
THK | SRS | 25 | SRS..M | Variante anzeigen |
IKO | ML | 25 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 25 | MLC | Variante anzeigen |
IKO | ML | 25 | MLG | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 300 [N] |
Anzugsmoment | 2.50 [Nm] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 35 |
Abstreifer | - |
Gewicht | 0.2 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse