LKP3502DS2-A

Klemmelement
Serie LKP

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Luftanschluss von vorne
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATSX-E(RUE)35RWU..-EVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-LVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-HVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-HLVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-FVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-LVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-HVariante anzeigen
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-HLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2000 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung68.5
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht1.1 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung