LKPS2002BS2-A

Klemmelement
Serie LKPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • Sicherheitselement, energielos geschlossen (NC)
    Sicheres Bremsen bei Energieausfall, durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • schmale und niedrige Bauform
    durch den Einsatz von U-Form Kolben
  • Größtmögliche Flexibilität
    Zusätzlicher Luftanschluss von oben
  • Einfache Zustandsabfrage
    Abfrage der Kolbenstellung mit Magnetfeldsensor
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-NLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SNLVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ECVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-ESCVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-BVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-HVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-LVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SVariante anzeigen
INATKVD(KUVE)20KWVE..-B-SLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft650 [N]
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Montagerichtungvon oben
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht0.27 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. schmales Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit