MBPS3512FS1

Klemm- und Bremselement
Serie MBPS

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • Sicherheitselement
    sicheres Bremsen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HIWINRG(QR)35RGW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35RGH..HAVariante anzeigen
HIWINCRG35CRGW..CCVariante anzeigen
HIWINCRG35CRGW..HCVariante anzeigen
HIWINCRG35CRGH..CAVariante anzeigen
HIWINCRG35CRGH..HAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRW..CCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRW..HCVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRH..CAVariante anzeigen
HIWINRG(QR)35QRH..HAVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2600 [N]
Betriebsdruck min.4.5 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung105.7
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifernein
Gewicht1.3 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemm- und Bremsbacken
  3. Klemm- und Bremsbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit