MCPS0901A

Klemmelemente | pneumatisch
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | MN | 9 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R044… (Kugel Miniatur) | 9 | R0442..9/M3 | Variante anzeigen |
Bosch Rexroth | R044… (Kugel Miniatur) | 9 | R0444..9/M3 | Variante anzeigen |
NB | SEB | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SEB | 9 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEB | 9 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEB | 9 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | BM | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 9 | BYM | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 9 | MSC-LM | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 9 | MSC-M | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNS | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | Variante anzeigen |
THK | RSR | 9 | RSR..KM | Variante anzeigen |
THK | RSR | 9 | RSR..N | Variante anzeigen |
THK | RSR | 9 | RSR..ZM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 80 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 52.5 |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 200 [N] |
Gewicht | 0.083 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung