MCPS0912D

Klemmelemente | pneumatisch
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 9 | MLG..N | Variante anzeigen |
HIWIN | MG | 9 | MGN..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MG | 9 | MGN..H | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWL..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWL..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWLC..N | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWLG..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 9 | LWLG..N | Variante anzeigen |
IKO | ML | 9 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 9 | MLC | Variante anzeigen |
IKO | ML | 9 | MLG | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-C | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 9 | KWEM..-L | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBS | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBSN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SECB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SELBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SEZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SSZSB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZCB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZMB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZNB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 9(10) | SZSB | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 80 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 52.5 |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 160 [N] |
Gewicht | 0.086 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung