MCPS1201A

Klemmelemente | pneumatisch
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-ML | Variante anzeigen |
CPC | MR-M(MRU-M) | 12 | MR-MN | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..C | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..L | Variante anzeigen |
HepcoMotion | MLG | 12 | MLG..N | Variante anzeigen |
HIWIN | MG | 12 | MGN..C | Variante anzeigen |
HIWIN | MG | 12 | MGN..H | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 12 | LWL..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 12 | LWL..BCS | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 12 | LWL..CS | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 12 | LWLC..B | Variante anzeigen |
IKO | LWL | 12 | LWLG..B | Variante anzeigen |
IKO | ML | 12 | ML | Variante anzeigen |
IKO | ML | 12 | MLC | Variante anzeigen |
IKO | ML | 12 | MLG | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-C | Variante anzeigen |
INA | TKDM(KUEM) | 12 | KWEM..-L | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBD | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBS | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBSN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SECB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBM | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBN | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SELBZ | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SEZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SSZSB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZCB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZLB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZMB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZNB | Variante anzeigen |
MISUMI | STZL (Miniature) | 12(13) | SZSB | Variante anzeigen |
NB | SEB | 12 | A | Variante anzeigen |
NB | SEB | 12 | A-N | Variante anzeigen |
NB | SEB | 12 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEB | 12 | AY-N | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 12 | A | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 12 | AY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 12 | B | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 12 | BM | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 12 | BY | Variante anzeigen |
NB | SEBS | 12 | BYM | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..AR | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..BL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TL | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..TR | Variante anzeigen |
NSK | LU(L1U) | 12 | LAU..UL | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..TR | Variante anzeigen |
NSK | PU(P1U) | 12 | PAU..UR | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 12 | MSC-LM | Variante anzeigen |
PMI | MSC | 12 | MSC-M | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 12 | MNN | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 12 | MNNL | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 12 | MNNS | Variante anzeigen |
Schneeberger | MN | 12 | MNNXL | Variante anzeigen |
THK | HSR | 12 | HSR..RM | Variante anzeigen |
THK | SRS | 12 | SRS..M | Variante anzeigen |
THK | SRS | 12 | SRS..N | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 250 [N] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 52.5 |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 330 [N] |
Gewicht | 0.1 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
aus chemisch vernickeltem Stahl - Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung