MCPS1201M
Klemmelement
Serie MCPS
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
---|---|---|---|---|
THK | RSR | 12 | RSH..VM | Variante anzeigen |
THK | RSR | 12 | RSR..KM | Variante anzeigen |
THK | RSR | 12 | RSR..N | Variante anzeigen |
THK | RSR | 12 | RSR..ZM | Variante anzeigen |
Technische Daten
Haltekraft | 250 [N] |
Betriebsdruck min. | 5.5 [bar] |
Montagerichtung | von oben |
max. Länge Klemmung | 52.5 |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebsdruck max. | 6.5 [bar] |
Abstreifer | - |
Haltekraft PLUS-Anschluss | 330 [N] |
Gewicht | 0.099 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit - Kulissenstein
zur schwimmenden Lagerung