MCPS1504A

Klemmelemente | pneumatisch
Serie MCPS

  • kleine Bauweise
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen
  • energielos geschlossen (NC)
    durch Federenergiespeicher
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
  • höhere Haltekraft
    durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft
  • Sicherheitselement
    sicheres Klemmen bei Energieausfall
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
HepcoMotionMLG15MLG..CVariante anzeigen
HepcoMotionMLG15MLG..LVariante anzeigen
HepcoMotionMLG15MLG..NVariante anzeigen
HIWINMG15MGN..CVariante anzeigen
HIWINMG15MGN..HVariante anzeigen
IKOLWL15LWL..BVariante anzeigen
IKOLWL15LWL..BCSVariante anzeigen
IKOLWL15LWL..CSVariante anzeigen
IKOLWL15LWLC..BVariante anzeigen
IKOLWL15LWLG..BVariante anzeigen
IKOML15MLVariante anzeigen
IKOML15MLCVariante anzeigen
IKOML15MLGVariante anzeigen
INATKDM(KUEM)15KWEMVariante anzeigen
INATKDM(KUEM)15KWEM..-CVariante anzeigen
INATKDM(KUEM)15KWEM..-LVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBDVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBMVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBSVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBSNVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBZVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SECBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBMVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBNVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBZVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEZBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SSZSBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZCBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZLBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZMBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZNBVariante anzeigen
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZSBVariante anzeigen
NBSEB15AVariante anzeigen
NBSEB15A-NVariante anzeigen
NBSEB15AYVariante anzeigen
NBSEB15AY-NVariante anzeigen
NBSEBS15AVariante anzeigen
NBSEBS15BVariante anzeigen
NBSEBS15BMVariante anzeigen
NBSEBS15BYVariante anzeigen
NBSEBS15BYMVariante anzeigen
NBSER15AVariante anzeigen
NBSERS15AVariante anzeigen
NSKLU(L1U)15LAU..AlVariante anzeigen
NSKLU(L1U)15LAU..BLVariante anzeigen
NSKPU(P1U)15PAU..ALVariante anzeigen
NSKPU(P1U)15PAU..BLVariante anzeigen
PMIMSC15MSC-LMVariante anzeigen
PMIMSC15MSC-MVariante anzeigen
SchneebergerMN15MNNVariante anzeigen
SchneebergerMN15MNNLVariante anzeigen
SchneebergerMN15MNNSVariante anzeigen
SchneebergerMN15MNNXLVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft280 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon oben
max. Länge Klemmung52.5
Betriebsdruck min.5.5 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Haltekraft PLUS-Anschluss360 [N]
Gewicht0.11 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Miniatur Profilschienenführung
    für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung
  6. Federenergiespeicher
    zum drucklosen schließen der Klemmeinheit
  7. Kulissenstein
    zur schwimmenden Lagerung