MK3503BM

Klemmelemente | pneumatisch
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienen-
    führungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM35BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..BVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..GVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..NVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..CVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..DVariante anzeigen
SchneebergerBM35BMW..EVariante anzeigen
Thomson52135511..AVariante anzeigen
Thomson52135511..BVariante anzeigen
Thomson52135511..FVariante anzeigen
Thomson52135511..GVariante anzeigen
Thomson52135511..CVariante anzeigen
Thomson52135511..DVariante anzeigen
Thomson52135511..EVariante anzeigen
Technische Daten
Haltekraft2000 [N]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Montagerichtungvon vorne
max. Länge Klemmung39
Betriebsdruck min.2 [bar]
Betriebsdruck max.6.5 [bar]
Abstreifer-
Aufbau im Schnitt
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
    aus chemisch vernickeltem Stahl
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung